Serie 9179-000 | Conector de empalme IDC


Conector de empalme IDC 9179-000
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética para una confiabilidad a largo plazo.
  • Probado a niveles de impacto, vibración y ciclos de temperatura para una mayor confiabilidad
  • Admite una combinación de calibres de cables que van desde 18 a 24 AWG, incluida codificación de colores
  • No se requieren herramientas especiales para una fácil instalación en el campo
  • Compatible con macetas
  • Permite la inserción de cables desde uno o ambos lados.
Aplicaciones típicas
  • Industrial
  • Iluminación
  • Terminaciones cable a cable para consumo y automoción
  • Reemplazo de soluciones de empalme tradicionales
  • Perforación de pozos de petróleo y gas

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar los vacíos en las ofertas actuales del mercado. Nuestra incorporación más reciente que amplía nuestra línea de soluciones cable a cable es el conector de empalme 9179. El conector de empalme 9179 utiliza tecnología IDC o de desplazamiento de aislamiento para terminar (empalmar) dos cables. El conector IDC de empalme cable a cable 9179 está repleto de características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. Adecuado para cables sólidos o trenzados, este conector admite una combinación mixta de calibres de cables que van desde 18 a 24 AWG. El diseño del conector IDC de empalme 9179 no requiere herramientas especiales para una fácil terminación de cables en el campo y permite la inserción de cables desde uno o ambos lados. Con clasificación UL94V-0 de hasta 10 A por contacto, el factor de forma pequeño de la carcasa de la serie 9179 está hecho de termoplástico relleno de vidrio y también es compatible con encapsulado.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Conector de empalme IDC 9179-000
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para ver