Serie 9296-550 | Conectores Poke-Home: entrada superior vertical 18-26 AWG


9296
Funciones y beneficios
  • El contacto de caja Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Acepta alambre sólido o trenzado, 18-26 AWG, alambres enchapados o no enchapados.
  • Tira e inserto sencillos para cargar cables, con fácil giro y tracción para retirar los cables
Aplicaciones típicas
  • Aplicaciones industriales/resistentes de cable a placa
  • Reemplace la soldadura dura de cable a una PCB
  • Reemplace los costosos productos de receptáculo y cabezal de dos piezas

El nuevo conector de entrada superior vertical SMT permite pelar e insertar cables de 18 AWG a 26 AWG en el cuerpo del conector con una orientación de 180 grados con respecto a la parte superior de la PCB. Este conector único reemplazará las soluciones WTB de 2 piezas existentes en las que se suelda un conector a la PCB y se conecta un conjunto de receptáculo secundario de engarce a cable. Disponible en 1 a 6 posiciones, cada conector aceptará todo el rango de calibre de cable para cables sólidos o trenzados con diferentes clasificaciones de corriente admitidas por cada tamaño de cable. Una vez insertados, los cables se pueden quitar o reemplazar fácilmente girándolos/desenroscándolos o usando una pequeña herramienta de extracción de cuchilla.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Poke-Home 18-26 AWG: 00-9296
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Modelo 3D | Conector