Características y Ventajas
- El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
- La carcasa del conector captura el aislamiento del cable para un alivio de tensión positivo.
- Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
- Herramientas de montaje de bajo y alto volumen para igualar los volúmenes de producción.
- Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
- Las tapas pasantes y finales opcionales se bloquean en su lugar para proporcionar el máximo alivio de tensión.
- Aislador de alta temperatura capaz de soportar procesos de soldadura por reflujo a 260 ºC.
Aplicaciones típicas
- Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
- Llevar energía y señales a una PCB
- Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas

La serie 9176 acepta cables de 18 AWG a 24 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 1.1 mm y 2.1 mm. Estos conectores de contacto dual admiten una clasificación de corriente de 10 amperios con dos colas de soldadura SMT grandes por cable para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en configuración 1p-3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines. La serie 9176 también viene con tapas de alivio de tensión con bloqueo opcionales que actúan como herramienta de terminación para aplicaciones de vibración severa.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo