Funciones y beneficios
- El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
- La carcasa del conector captura el aislamiento del cable para un alivio de tensión positivo.
- Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
- Herramientas de montaje de bajo y alto volumen para igualar los volúmenes de producción.
- Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
- Aislador de alta temperatura capaz de soportar procesos de soldadura por reflujo a 260 grados C
Aplicaciones típicas
- Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
- Llevar energía y señales a una PCB
- Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas

La serie 9175 acepta cables de 26 AWG a 28 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 0.7 mm y 1.0 mm. Estos conectores de contacto único admiten una clasificación de corriente de 1 amperio y tienen un diseño de cola SMT dividida para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en una configuración de 2p y 3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo