Serie 9177-000 | Conectores IDC estándar (14-20 AWG)


00 - 9177
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La carcasa del conector captura el aislamiento del cable para un alivio de tensión positivo.
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Herramientas de montaje de bajo y alto volumen para igualar los volúmenes de producción.
  • Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
  • Aislador de alta temperatura capaz de soportar procesos de soldadura por reflujo a 260 ºC.
Aplicaciones típicas
  • Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas

La serie 9177 acepta cables de 14 AWG a 20 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 2.75 mm y 4.25 mm. Estos conectores de contacto dual admiten una clasificación de corriente de 15 amperios con dos colas de soldadura SMT grandes por cable para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en configuración 1p-3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines.

Modelo 3D | Conector

Modelo 3D | Tapa – Pasante de alambre

Modelo 3D | Tapa – Tope de alambre