Funciones y beneficios
- Se acopla con un enchufe horizontal estándar: no es necesario cambiar ningún conector
- Clasificación de corriente de 5 amperios: supera las necesidades generales del mercado.
- Los cables se sueldan en un conector con protección contra tirones: simplicidad
- Pestillo opcional: proporciona una conexión positiva al conector de PCB
- Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas
- Proporcionó capacidades de cable a placa para el sistema de conector estándar de 9159 piezas 2.

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal) con una clasificación de corriente de 5 amperios en el paquete más pequeño disponible. El enchufe cableado fue desarrollado para llevar energía y señales a los PCB manteniendo la misma interfaz a nivel de placa. Esto permite al diseñador construir una única PCB con un receptáculo en un extremo y un enchufe en el otro para minimizar costos e inventario. Independientemente de en qué parte del sistema se utilice la PCB, el conector enchufable cableado creará la conexión con el mundo exterior. El pestillo opcional se puede insertar en la carcasa del enchufe para asegurar una conexión positiva a la PCB en entornos hostiles sin tener que cambiar el conector de la PCB.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver