Serie 58-9296 | Conectores Poke-Home: entrada superior vertical única, sólido de 18 AWG


58 - 9296
Funciones y beneficios
  • El material de contacto de bronce fosforado prechapado proporciona un excelente rendimiento del resorte con alta resistencia a la fatiga y la corrosión.
  • El contacto de caja único estampado y formado maximiza la fijación de la placa y la fuerza de captura del cable.
  • La tolerancia estricta y el tope de aislamiento del cable ayudan a evitar que el encapsulado fluya hacia el conector durante los procesos de encapsulación.
  • La brida integrada moldeada proporciona un generoso punto de recogida de vacío para la colocación automatizada de SMT
Aplicaciones típicas
  • Reemplace las terminaciones de cables perpendiculares soldadas a mano inconsistentes en PCB en:
    - Fuentes de alimentación
    – Controladores LED
    – Controles industriales/de motores
  • Reemplace la soldadura dura de cable a una PCB
  • Reemplace los costosos productos de receptáculo y cabezal de dos piezas

Los conectores verticales de inserción se introdujeron en el mercado hace unos años para proporcionar una terminación de cable a placa discreta, confiable y rentable en aplicaciones perpendiculares. Diseñados para cerrar la brecha entre la soldadura manual inconsistente de cables y los costosos sistemas de conectores de 2 piezas, estos conectores están disponibles en una variedad de posiciones y configuraciones y aceptan cables sólidos o trenzados de 18 a 26 AWG.

Este último conector se desarrolló específicamente para admitir aplicaciones de cables de 18 AWG de gran volumen utilizadas en fuentes de alimentación, controladores LED y productos de control industrial donde el espacio de PCB es limitado. Este nuevo conector 9296 ofrece un contacto robusto de haz único que captura y retiene de forma segura el cable en un tamaño de paquete un 23 % más pequeño.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Poke-Home 18 AWG Sólido: 58-9296
" Click para ver

Modelo 3D | Conectores