Funciones y beneficios
- El contacto Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
- Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
- Clasificación de corriente por etapas basada en AWG, el máximo es 12 A (18 AWG)
- Mayor funcionalidad con la ubicación de un solo contacto: múltiples contactos y/o ubicaciones individuales específicas
Aplicaciones típicas
- Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
- Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
- Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
- SSL/LED; bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores innovadores para el mercado de la electrónica industrial que brindan importantes beneficios sobre las soluciones de conectores obsoletas existentes. El último lanzamiento son contactos verticales individuales de cable a placa (WTB) que brindan una terminación de cable discreta rentable pero robusta sin el gasto de un aislador ni costos de ensamblaje. Esta nueva familia de contactos de entrada superior e inferior complementa los conectores domésticos verticales existentes que ya están en el mercado, proporcionando una solución de menor costo sin poner en peligro el rendimiento.
Los nuevos contactos admiten cables sólidos y trenzados que van desde 24 AWG hasta 18 AWG y corrientes nominales de hasta 12 amperios. El conjunto de cuatro contactos proporciona entrada superior e inferior para placas de circuito impreso FR4 y con núcleo metálico.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver