Serie 9176-650 | Conectores IDC SMT de un solo diente (18-24 AWG)


9176-600
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de plástico retiene el contacto en su posición antes de la colocación automática y luego actúa como herramienta de ensamblaje para terminar los cables; sin herramientas especiales
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Patrón de contacto y huella idéntico al del 9176 existente para total compatibilidad y funcionalidad con versiones anteriores.
  • El contacto IDC reduce el costo total aplicado en comparación con los procesos de soldadura o engarzado.
  • Los conectores están disponibles en dos configuraciones para máxima flexibilidad: extremo y cable pasante.
Aplicaciones típicas
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED: bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público

Esta versión de contacto único de la probada familia de conectores 9176 ofrece una solución de menor costo al mercado con solo una reducción del 10 % en la clasificación actual. El espacio SMT es compatible con versiones anteriores de las configuraciones de contacto dual estándar; Ofrece los mismos calibres de cables y beneficios de terminación que la tapa integrada y proporciona una reducción de altura del 10 %.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Púa única SMT 18-24 AWG: 9176-650
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo