Serie 9176-600 | Conectores IDC PTH de un solo diente (18-24 AWG)


9176 - 600
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de plástico retiene el contacto y luego actúa como herramienta de ensamblaje para terminar los cables; sin herramientas especiales
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • El contacto IDC reduce el costo total aplicado en comparación con los procesos de soldadura o engarzado.
  • Los conectores están disponibles en dos configuraciones para máxima flexibilidad: extremo y cable pasante.
Aplicaciones típicas
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED: bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público

Esta versión de contacto único de la probada familia de conectores 9176 es la primera en terminación de orificio pasante chapado (PTH). Si bien admite todas las características y beneficios de la oferta SMT, este conector proporciona una nueva opción para una solución WTB pequeña, rentable y de alto rendimiento.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Púa única PTH 18-24 AWG: 9176-600
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo