Serie 9177-600 | Contacto IDC de orificio pasante único (12-18 AWG)


9177 - 600
Conectores TIRA
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una terminación de cable "hermética al gas" a la PCB para adaptarse a entornos industriales hostiles.
  • El diseño simple y robusto ofrece una solución de alto rendimiento para soldar manualmente cables de gran calibre a una PCB.
  • Un solo contacto y un mango de hasta 15 A para aplicaciones de alta corriente con reemplazo de cables hasta 3 veces
  • La versátil familia de contactos IDC puede aceptar cables trenzados de 12 a 18 AWG y se puede probar su cumplimiento con cables sólidos.
Aplicaciones típicas
  • Bombas industriales, motores y tableros de control.
  • Productos de energía solar y alternativa.
  • Equipo eléctrico comercial.

La nueva familia de contactos 9177-600 incorpora todas las capacidades mencionadas anteriormente. Desde contactos individuales de bajo costo hasta contactos tapados totalmente integrados. La característica única de la serie 600 es el hecho de que fue desarrollada para terminación de orificio pasante chapado (PTH) en PCB. Esto aborda las placas de alimentación resistentes que tienen que manejar calibres de cables más grandes, de hasta 12 AWG y 15 amperios por contacto de corriente. La opción PTH proporciona una conexión robusta a la PCB y capacidades de alta corriente para reemplazar conectores de tecnología más antigua o, en la mayoría de los casos, soldar cables pelados directamente a la PCB.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Contacto IDC de orificio pasante único 12-18 AWG: 9177-600
" Click para ver

Modelos 3D
Modelo 3D: haga clic para ver
  • Contacto IDC de orificio pasante único 12-18 AWG: 9177-600 – Modelo 3D – ¡Próximamente!