Serie 9176-400 | Contacto IDC único (22-28 AWG)


Conectores TIRA
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC se suministra en bolsillos T&R para colocación SMT estándar
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de terminación opcional proporciona alivio de tensión adicional para entornos severos
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
  • Los contactos individuales se pueden ubicar en cualquier lugar de la PCB según la aplicación específica
Aplicaciones típicas
  • Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas

El contacto único y la tapa de la serie 9176-400 aceptan cables de 22 AWG a 28 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 1.0 mm y 1.5 mm. Estos contactos de doble haz admiten una clasificación de corriente de 6 amperios con una base de soldadura SMT grande para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. La tapa de alivio de tensión con bloqueo opcional actúa como herramienta de terminación para aplicaciones de vibración severa.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Contacto IDC único 22-28 AWG: 9176-400
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Modelo 3D | Contacto

Modelo 3D | Gorra