9296-11X | Inserción de cables a través de la placa de contacto vertical Poke-Home (12-18 AWG)


Conectores TIRA
Funciones y beneficios
  • La clasificación de corriente máxima de 20 amperios cumple con requisitos de aplicación sólidos.
  • Acepta cables sólidos y trenzados de 12-18 AWG
  • El contacto de la caja con las paredes laterales proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Aprobado UL
Aplicaciones típicas
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, paquetes de baterías, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • SSL/LED: Luminarias, señalización y alumbrado público
  • Electrodomésticos: Aspiradoras y cuidado de pisos, lavadoras, secadoras.

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de cable a placa de KYOCERA AVX es el contacto de caja 12-18AWG 9296-11X, que es una extensión del popular contacto de conector vertical 70-9296. Este nuevo contacto de caja permitirá todos los cables sólidos y trenzados de 12-18 AWG. Todos los tipos de cables se pueden utilizar tanto en estado chapado como sin chapado.

Este pequeño contacto incluye varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El contacto está diseñado para montaje en superficie de PCB y la terminación se logra con cables de 12-18 AWG insertados directamente en el contacto.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Inserción de cables a través de la placa de contacto vertical Poke-Home: 9296-11X
" Click para ver

Modelo 3D | Contacto