Serie 9296-600 | Entrada superior vertical estándar 18-22 AWG


Entrada superior vertical estándar 00-9296
Funciones y beneficios
  • El material de contacto de bronce fosforado prechapado proporciona un excelente rendimiento del resorte con alta resistencia a la fatiga y la corrosión.
  • El contacto de caja único estampado y formado maximiza la fijación de la placa y la fuerza de captura del cable.
  • La brida integrada moldeada proporciona un generoso punto de recogida de vacío para la colocación automatizada de SMT
  • Gama de colores aprobada por UL para combinar con cables individuales para un ensamblaje fácil y preciso del producto final
Aplicaciones típicas
  • Reemplace terminaciones de cables perpendiculares soldadas a mano inconsistentes en PCB en: fuentes de alimentación, controladores LED y controles industriales/de motores
  • Ofrezca una solución simple y de costo reducido para los sistemas de conectores de 2 piezas existentes.

Los conectores verticales de inserción se introdujeron en el mercado hace varios años para proporcionar una terminación de cable a placa discreta, confiable y rentable en aplicaciones perpendiculares. Estos fueron diseñados para cerrar la brecha entre la soldadura manual de cables inconsistente y desafiante y los costosos sistemas de conectores de 2 piezas en aplicaciones de bajo número de pines.

Este último conector fue desarrollado específicamente para admitir terminaciones de cables sólidos o trenzados de 18 a 22 AWG utilizadas en fuentes de alimentación, controladores LED y productos de control industrial donde el espacio de PCB es limitado. Este nuevo conector 9296 ofrece un contacto robusto de haz único que captura y retiene de forma segura el cable en un tamaño de paquete un 23 % más pequeño que las versiones anteriores.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Poke-Home 18-26 AWG: 00-9296
" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Conector vertical Poke-Home serie 9296-600

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Conector vertical Poke-Home Serie 00-9296-553

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Descripción general de los conectores industriales

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Modelo 3D | Conectores