Serie 9276-000 | Conectores Poke-Home: estándar horizontal 18-26 AWG


00 - 9276
Funciones y beneficios
  • Diseño simple de tira, inserción y extracción.
  • Terminación SMT RoHS para PCB con una huella mínima
  • Acepta cables sólidos y trenzados de 18-26 AWG
  • Oferta de tamaño ampliado para maximizar el potencial de aplicación; 1, 2, 3, 4, 6 y 8 posiciones
  • El contacto superior de alta fuerza de resorte proporciona una retención tipo lanza para capturar y retener el cable.
  • CV pequeño y alto
Aplicaciones típicas
  • Smartphone
  • Tablet PC
  • Disponible en color blanco estándar y negro opcional

El nuevo conector de la serie 9276 proporciona una terminación de cable a placa rápida y confiable en un elegante paquete SMT con paso de 2.5 mm para una amplia gama de mercados industriales y comerciales. Dado que casi todos los productos del mercado actual tienen que lidiar con una pequeña cantidad de cables discretos para conectar componentes a una placa, los conectores de la serie 9276 enfrentan este desafío simplemente pelando el cable e insertándolo en el conector. Esto hace que el conector sea muy fácil de terminar tanto en la fábrica como en el campo por parte de los instaladores eléctricos. Desarrollado para aplicaciones industriales duras y de iluminación de estado sólido (SSL), el conector fue diseñado con un contacto de resorte superior de cobre berilio de alta fuerza de resorte para aceptar una amplia gama (sólido o trenzado de 18-26 AWG) de cable para satisfacer múltiples aplicaciones con un solo conector. Al incorporar un diseño de contacto dual, pudimos maximizar la corriente nominal (6 amperios) y minimizar el espacio en la PCB. Por ejemplo, el conector 4p ocupa un espacio de 90 mm cuadrados, mientras que los productos de la competencia ocupan 160 mm cuadrados. El diseño de doble contacto también proporciona dos puntos de soldadura para cada cable, lo que elimina la necesidad de pestañas de anclaje externas. KYOCERA AVX proporciona una pequeña herramienta de inserción/extracción que permitirá reemplazar fácilmente los cables hasta 5 veces.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Poke-Home 18-26 AWG: 00-9276
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Modelo 3D | Conectores