Características y Ventajas
- El contacto Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
- Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
- Clasificación de corriente por etapas basada en AWG, el máximo es 8 A (22 AWG)
- Mayor funcionalidad con la ubicación de un solo contacto: múltiples contactos y/o ubicaciones individuales específicas
Aplicaciones típicas
- Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
- Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
- Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
- SSL/LED; bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público

Los nuevos contactos admiten cables sólidos y trenzados que van desde 26 AWG hasta 22 AWG y corrientes nominales de hasta 8 amperios. Debido a la rigidez mecánica del contacto pequeño, es posible que sea necesario preestañar los cables trenzados de 26 AWG para facilitar la inserción. El conjunto de cuatro contactos proporciona entrada superior e inferior para placas de circuito impreso FR4 y con núcleo metálico.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Modelos 3D
Modelo 3D: haga clic para ver
- Contacto vertical simple micro 22-26 AWG: 70-9296 – Modelo 3D – ¡Próximamente!
Notas de Aplicación