Funciones y beneficios
- Inserción sencilla de cables para pelar y empujar en casa con fácil extracción del cable mediante giro y tracción
- La altura de 2.5 mm logra la altura más baja posible para este rango AWG
- Acepta cables sólidos y trenzados de 20-26 AWG
- El contacto de caja de doble viga de alta fuerza de resorte proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
Aplicaciones típicas
- Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
- Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
- Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
- SSL/LED: bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público

El nuevo conector de la serie 9296 proporciona una terminación de cable a placa rápida y confiable en un elegante paquete SMT de 3.0 mm de paso por 2.5 mm de alto para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Dado que casi todos los productos del mercado tienen que lidiar con una pequeña cantidad de cables discretos que conectan componentes a una PCB, la serie de conectores 9296 enfrenta este desafío simplemente pelando el cable e insertándolo en un conector de 1 a 6 posiciones. Esto hace que el conector sea muy rentable y fácil de terminar tanto en la fábrica como en el campo por parte de los instaladores eléctricos.
Desarrollado para aplicaciones industriales severas, el conector integra el ya probado contacto de doble haz de 2 mm en una carcasa de conector. El contacto de bronce fosforado de alta fuerza de resorte acepta una amplia gama de cables (sólidos o trenzados de 20-26 AWG) para acomodar cualquier combinación de cables dentro de un solo conector.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver
Descripción general del producto
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
Notas de aplicación: haga clic para ver