Funciones y beneficios
- El contacto de caja Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
- Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
- Acepta alambre sólido o trenzado, 18-26 AWG, alambres enchapados o no enchapados.
- Tira e inserto sencillos para cargar cables, con fácil giro y tracción para retirar los cables
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones industriales/resistentes de cable a placa
- Reemplace la soldadura dura de cable a una PCB
- Reemplace los costosos productos de receptáculo y cabezal de dos piezas

El nuevo conector de placa pasante vertical SMT permite pelar e insertar cables de 18 AWG a 26 AWG en el cuerpo del conector con una orientación de 180 grados hacia la parte inferior de la PCB con una altura superior a la placa de 0.80 mm. Este conector único reemplazará las soluciones WTB de 2 piezas existentes en las que se suelda un conector a la PCB y se conecta un conjunto de receptáculo secundario de engarce a cable. Disponible en 1 a 6 posiciones, cada conector aceptará todo el rango de calibre de cable para cables sólidos o trenzados con diferentes clasificaciones de corriente admitidas por cada tamaño de cable. Una vez insertados, los cables se pueden quitar o reemplazar fácilmente girándolos/desenroscándolos o usando una pequeña herramienta de extracción de cuchilla.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver