Funciones y beneficios
- Se acopla con el enchufe horizontal estándar 9159, manteniendo el mismo sistema de conector BTB
- Terminación de cable IDC económica y confiable
- Sistema de contacto BeCu chapado en oro para alta confiabilidad en ambientes hostiles
- El pestillo moldeado integralmente ofrece un cierre positivo después del acoplamiento
Aplicaciones típicas
- Proporciona capacidades de cable a placa para el sistema de conector estándar de 9159 piezas 2.
- Junto con el conector WTB de enchufe IDC (14-9159), estos conectores brindan la máxima flexibilidad para conectar o desconectar cables de alimentación y señal de cualquier conector 9159 de nivel de placa.

El conector hembra de cable IDC permite terminar fácilmente y de manera confiable cables discretos o cableados de 22-24 AWG en un conector de enchufe de interfaz estándar 9159. Esto permitirá que la alimentación y las señales sean conectores en un conector hembra de PCB al tiempo que proporciona un enganche positivo. El bloque de soporte del conjunto de cables permite terminar de 2 a 6 cables, todo en un solo paso con cualquier prensa de banco estándar. Las cubiertas IDC brindan opciones de terminación directa (aplicaciones en cadena) y de parada de cable.
Ficha técnica / Catálogo / Literatura
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Vídeos – Haga clic para ver
Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Modelo 3D | Conectores