Serie 53-8702 | Conectores IDC de cable a placa de ajuste a presión


58 - 8702
Funciones y beneficios
  • Terminación de cable soldada en frío “hermética al gas” comprobada a PCB
  • Los sistemas de contactos redundantes proporcionan retención de cables y conexión de PCB mejoradas
  • Reemplace las costosas soluciones de conectores de 2 piezas
Aplicaciones típicas
  • Sistemas electrónicos automotrices

Durante más de una década, se ha demostrado que los contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC) y la tecnología de pasador compatible o de ajuste a presión son dos de los sistemas de contacto más confiables en sistemas automotrices críticos, como: bolsas de aire, unidades de control de motor y transmisión.

KYOCERA AVX ha combinado estas dos tecnologías de contacto en un sistema de conexión WTB nuevo, único y de alta confiabilidad para reemplazar las soluciones tradicionales de 2 piezas, ofreciendo a los diseñadores una nueva opción de empaque.

KYOCERA AVX proporciona muestras de ingeniería para pruebas y validación en nuevos sistemas electrónicos automotrices. Comuníquese con un ingeniero de aplicaciones de campo local (interconectar@kyocera-avx.com) para más detalles.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

IDC/Ajuste a presión: 53-8702
" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Modelo 3D | Conector