Orificio pasante tapado 12-18 AWG: 00-9177


9177-600
Funciones y beneficios
  • El contacto IDC proporciona una terminación de cable "hermética al gas" a la PCB para adaptarse a entornos industriales hostiles.
  • El diseño simple y robusto ofrece una solución de alto rendimiento para soldar manualmente cables de gran calibre a una PCB.
  • Un solo contacto y un mango de hasta 15 A para aplicaciones de alta corriente con reemplazo de cables hasta 3 veces
  • La versátil familia de contactos IDC puede aceptar cables trenzados de 12 a 18 AWG y se puede probar su cumplimiento con cables sólidos.
Aplicaciones típicas
  • Bombas industriales, motores y tableros de control.
  • Productos de energía solar y alternativa.
  • Equipo eléctrico comercial.
  • Referencia Especificaciones del producto y notas de aplicación 201-01-141/142

KYOCERA AVX desarrolló el conector IDC de cable discreto SMT inicial hace 5 años para cables KYOCERA AVX de 26-28 AWG. Desde entonces, hemos visto esta tecnología de contacto cable a placa (WTB) extenderse a múltiples calibres de cable y múltiples configuraciones; Conectores estándar, conectores tapados y contactos individuales. Todo lo cual aborda parámetros de costos o aplicaciones específicas establecidos por nuestro cliente en aplicaciones industriales, de transporte o comerciales exigentes. El corazón del conector IDC es la verdadera terminación WTB “hermética al gas” que se logra una vez que se inserta el cable entre las púas de contacto duales de bronce fosforado. Estos dientes opuestos proporcionan suficientes características de resorte para permitir que la terminación permanezca estable en niveles extremos de temperatura, golpes y vibraciones.

La nueva familia de contactos 9177-600 incorpora todas las capacidades mencionadas anteriormente. Desde contactos individuales de bajo costo hasta contactos tapados totalmente integrados. La característica única de la serie 600 es el hecho de que fue desarrollada para terminación de orificio pasante chapado (PTH) en PCB. Esto aborda las placas de alimentación resistentes que tienen que manejar calibres de cables más grandes, de hasta 12 AWG y 15 amperios por contacto de corriente. La opción PTH proporciona una conexión robusta a la PCB y capacidades de alta corriente para reemplazar conectores de tecnología más antigua o, en la mayoría de los casos, soldar cables pelados directamente a la PCB.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Orificio pasante tapado 12-18 AWG: 00-9177
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Modelo 3D | Conector

Modelo 3D | Contacto

Modelo 3D | Gorra