Serie 9176-700 | Conectores IDC tapados (18-24 AWG)


Características y Ventajas
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de plástico retiene los contactos en su posición antes de la colocación automática y luego actúa como herramienta de ensamblaje para terminar los cables; sin herramientas especiales
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Patrón de contacto y huella idéntico al del 9176 existente para total compatibilidad y funcionalidad con versiones anteriores.
  • El contacto IDC reduce el costo total aplicado en comparación con los procesos de soldadura o engarzado.
  • Los conectores están disponibles en dos configuraciones para máxima flexibilidad; Cable final y pasante
Aplicaciones típicas
  • Conexión de componentes de cables discretos a una PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua

El mercado y las aplicaciones de conectores de cable a placa discretos, simples y confiables, continúan evolucionando. KYOCERA AVX presentó por primera vez la serie 9176 de conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) de montaje en superficie en 2007. Desarrollados para aplicaciones industriales y automotrices severas, estos conectores se han utilizado en cientos de aplicaciones, desde el "medidor inteligente" actual hasta un simple sensor. terminación a una PCB. El tamaño y el rendimiento han sido uno de los factores clave para seleccionar este conector al terminar cables de 18-24 AWG a una PCB.

La próxima generación de conectores IDC va más allá de todos los atributos técnicos y de rendimiento para abordar la "facilidad de uso" del producto. Al cambiar el aislante que actúa como cuerpo del conector y hacerlo más como un portador de contactos, el aislador se convierte en la ayuda para la ubicación e inserción de cables sin necesidad de herramientas especiales. El cable simplemente se inserta en la tapa (no es necesario pelarlo) y luego se presiona hacia abajo para proporcionar una terminación segura "hermética al gas". Esta configuración simplifica y reduce el costo de todo el proceso de terminación de cables para conectar cables discretos a una PCB.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 9176-700
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo