Serie 9176-800 | Conectores IDC de perfil bajo (22-30 AWG)


Serie 9176-800
Funciones y beneficios
  • El material de bronce fosforado redundante y resistente a la fatiga proporciona una conexión soldada en frío y hermética al gas al cable.
  • Los conectores IDC se pueden encapsular o sobremoldear para encapsular módulos electrónicos y brindar protección ambiental.
  • La versión 1p está disponible en colores estándar de la industria para combinar con cables individuales para una terminación de cables sin errores.
Aplicaciones típicas
  • Conexión de componentes de cables discretos a una PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena o interconexión de PCB

Los conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) de grado industrial/transporte KYOCERA AVX han sido probados en el mercado durante más de diez años. Al proporcionar un proceso de terminación de un solo paso muy simple, estos conectores demostraron ser una terminación sólida de cable a placa (WTB) en aplicaciones difíciles.

La serie 9176-800 se ha desarrollado específicamente para cables discretos de 22-30 AWG en aplicaciones de tamaño crítico. Al reducir la altura del eje "Z" en 1.0 mm y el volumen total hasta en un 50 %, este nuevo tamaño de paquete es una opción ideal en aplicaciones con espacio limitado en comparación con los conectores IDC anteriores. Además, está disponible una gama de tamaños ampliada desde 1 posición hasta 4 posiciones en cada calibre de cable. Toda la gama ofrece nuevas soluciones de embalaje en aplicaciones industriales, médicas y de transporte, como medición inteligente, iluminación LED, controles industriales y dispositivos portátiles de monitoreo y medición.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

IDC de perfil bajo 22-30AWG: 9176-800
" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Descripción general del producto

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Descripción general de los conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC)

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Descripción general de los conectores industriales

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

3D Modelo