Serie 9140-000 | Contactos de crimpado STRIPT® de 2 piezas


Funciones y beneficios
  • Contactos de acoplamiento de 2 piezas de perfil bajo
  • Tamaño compacto con 2.4 mm de ancho y 1.2 mm de alto.
  • Admite cables de 22 a 28 AWG
  • La función de enganche proporciona una gran fuerza de retención ante golpes y vibraciones.
  • Aprobado UL
  • Diseño a prueba de errores (polarización)
Aplicaciones típicas
  • Iluminación Comercial
  • Electrodomésticos
  • Aplicaciones de consumo
  • Iluminación de transporte
  • Aplicaciones industriales
  • Especificación de producto: Consulte 201-01-244
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-245

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío que existe en el mercado. La última incorporación a la creciente línea de soluciones de cable a placa de KYOCERA AVX es la serie de contactos de crimpado Stript® de 2 piezas 9140-000.

El contacto admite cables de calibre 22 a 28 AWG y transporta corrientes elevadas de hasta 8 amperios por contacto. Con su tamaño compacto de 2.4 mm de ancho y 1.2 mm de alto, la serie 9140-000 ofrece una solución para clientes con limitaciones de espacio.

La serie 9140-000 tiene un diseño a prueba de errores que puede evitar un ensamblaje con orientación incorrecta.

La fuerza de retención del cable es de hasta 40 N y la corriente nominal de hasta 8 amperios.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Contactos de crimpado STRIPT® de 2 piezas: 9140-000 y 9141-000
" Click para ver

Literatura