Las soluciones de contacto innovadoras continúan impulsando conectores de nueva tecnología para conectar cables discretos a una PCB. La solución más innovadora en años fue el desarrollo de la tecnología de contacto único. Desarrolladas para funcionar sin aislador, estas soluciones de bajo costo brindan todo el rendimiento y funcionalidad de un sistema de conector completo.
Más información
VER PRODUCTOS
↳ Ver todos
- Estándar 26-28 AWG: 00-9175
- Tapado 26-28 AWG: 9175-700
- Estándar 18-24 AWG: 00-9176
- PTH simple 18-24 AWG: 9176-600
- SMT simple 18-24 AWG: 9176-650
- Tapado 18-24 AWG: 9176-700
- IDC de perfil bajo 22-30AWG: 9176-800
- Estándar 14-20 AWG: 00-9177
- Orificio pasante tapado 12-18 AWG: 00-9177
- IDC/Ajuste a presión: 53-8702
Más información
Más información
Más información
VER PRODUCTOS
↳ Ver todos
- Estándar horizontal 18-26 AWG: 00-9276
- Perfil bajo horizontal 20-26 AWG: 9296-200
- Horizontales 18-26 CAE: 9296-400
- Entrada superior vertical 18-26 AWG: 00-9296
- Placa pasante invertida 18-26 AWG: 00-9296
- Entrada superior vertical única 18 AWG Sólido: 58-9296
- Entrada superior vertical estándar 18-22 AWG: 00-9296
- Serie 9288-000
Más información

Interconectarse
GUIDES
- Guía de selección de conectores
- Soluciones de tecnología de detonador
- Conectores de borde de tarjeta
- Tecnología de contacto de compresión (batería)
- Tecnología de contacto por compresión (apilador)
- Tecnología IDC
- Tecnología de contacto Poke-Home
- Conectores SPE
- Conectores coaxiales RF IDC
(6791) - Conectores de empalme IDC
(9179-000)