Conectores Varicon®


Varicón-2
Funciones y beneficios
  • Los contactos hermafroditas patentados que se desarrollaron en la década de 1960 continúan utilizándose hoy en día en equipos militares e industriales heredados.
  • KYOCERA AVX no ha realizado QPL desde 1992, pero continúa ofreciendo exactamente los mismos conectores que sus equivalentes comerciales.
  • Las series incluyen 7008, 7022, 7023, 7024, 7038, 8016, 8017, 8020, 8218, 8219, 8223 y tiras de contacto.
Aplicaciones típicas
  • Militar: radar, radio, computadora, sistemas de guía
  • Equipo de prueba y medición
  • Plantas de energía nuclear

Varicon®, el sistema de contacto de diapasón robusto de KYOCERA AVX proporciona soluciones de empaquetado de cable a placa, de placa a placa y de bastidor y panel para sistemas de misión crítica. KYOCERA AVX todavía ofrece varias de las opciones originales de las series estándar y en miniatura con un número de pines de hasta 165 contactos.

Información del número de pieza
Información del número de pieza
Teniendo en cuenta el nivel de madurez de este producto, los volúmenes significativamente reducidos, la disminución de las condiciones de las herramientas y la salida de los proveedores de componentes del mercado, KYOCERA AVX continúa admitiendo tantos números de piezas originales como sea físicamente posible. Debido a la naturaleza volátil del suministro de componentes y las condiciones de las herramientas, hemos retirado el catálogo y los precios estándar. Por favor contactar interconectar@kyocera-avx.com si tiene alguna pregunta o está buscando disponibilidad.