Funciones y beneficios
- Pitch: 1.8mm
- Tamaño: Ancho: 10.8 mm x Fondo: 26.5 mm x Alto: 12.7 mm
- No. de posiciones: 2
- Rango de temperatura: -40 a +125 °C.
- cable aplicable:
– UTP (par trenzado sin blindaje) – AWG.22 a AWG 26
– STP (par trenzado blindado) – AWG26
Aplicaciones típicas
- Red a bordo del vehículo
- Ecus
- Sensores (Cámara/LiDAR/Radar)
Junto con el progreso de ADAS/AD (conducción autónoma), la velocidad de transmisión de datos entre ECU o dispositivos sensores es cada vez mayor. Es necesario reducir el peso de los cables eléctricos utilizados en los automóviles y se espera que se adopte ampliamente la tecnología Ethernet, que es capaz de transmitir a alta velocidad y utiliza cables livianos de un solo par.
Nuestro conector Ethernet automotriz recientemente desarrollado, capaz de una alta transmisión de datos de hasta 1 Gbps, no solo contribuye a la reducción de peso con su diseño que ahorra espacio, sino que también brinda flexibilidad de diseño al admitir cables UTP (par trenzado sin blindaje) y STP (par trenzado blindado). .
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
- Hoja de datos del conector Ethernet para automóviles: ¡próximamente!
- ¡Hoja de datos breves disponible!
Características generales
Características generales
- Resistente a altas temperaturas hasta 125 °C
- Admite alta velocidad de datos de hasta 1 Gbps según el estándar 1000BASE-T1
- Compatible con cables UTP (par trenzado sin blindaje) y STP (par trenzado blindado)
- Diseño para ahorrar espacio
Literatura
Literatura – Haga clic para descargar
FAQ's
Pregunta: ¿Cuál es la velocidad de datos que admite este producto?
Respuesta: Hasta 1 Gbps según estándar 1000BASE-T1.
Pregunta: ¿Qué tipo de cable se puede aplicar?
Respuesta: Es compatible tanto con UTP (par trenzado sin blindaje) como con STP (par trenzado blindado).
Pregunta: ¿Está disponible la versión CPA?
Respuesta: Está en desarrollo. Comuníquese con KYOCERA AVX para obtener más detalles.
Respuesta: Hasta 1 Gbps según estándar 1000BASE-T1.
Pregunta: ¿Qué tipo de cable se puede aplicar?
Respuesta: Es compatible tanto con UTP (par trenzado sin blindaje) como con STP (par trenzado blindado).
Pregunta: ¿Está disponible la versión CPA?
Respuesta: Está en desarrollo. Comuníquese con KYOCERA AVX para obtener más detalles.