Serie 9162-200 | SIM deslizable


9162-200
Funciones y beneficios
  • Producido para usar con tarjetas mini SIM
  • El aislante está moldeado a partir de plástico de alta temperatura, lo que permite utilizar el conector en procesos de soldadura por convección o infrarrojos.
  • Se suministra en embalaje de cinta y carrete para montaje de recogida y colocación.
  • El diseño totalmente de plástico, suponiendo un uso normal, evita daños a la tarjeta SIM al insertarla.
  • Tamaño de contacto SMT opcional:
    – Tamaño de contacto SMT estándar – 1.60 mm x 1.60 mm
    – Tamaño de contacto SMT estrecho – 1.05 mm x 0.60 mm
  • Cumple con RoHS disponible
Aplicaciones típicas
  • Teléfonos celulares
  • Radios

El conector SIM estándar está diseñado específicamente para dispositivos portátiles que requieren una identificación segura del suscriptor. Luego de la introducción de nuestro bloque SIM estándar con una oferta de 3 alturas estándar, 0.80 mm, 1.60 mm o 2.40 mm, KYOCERA AVX ahora agrega otro estándar a los conectores SIM de la serie 9162, la tarjeta SIM deslizable. A diferencia de los bloques SIM que requieren guías para tarjetas SIM para facilitar la inserción, extracción y retención de la tarjeta SIM, la tarjeta SIM deslizable tiene guías como parte del diseño del molde del conector. Los contactos están estampados, chapados en oro, con clasificación de 0.5 A y 5000 ciclos mecánicos. Nuestro diseño de contacto está específicamente redondeado para evitar cualquier posible daño durante y después de la inserción de la tarjeta en la propia tarjeta, suponiendo un uso normal. El diseño también incorpora características de protección para evitar daños en los contactos durante esta operación, como el enganche del contacto.
Comuníquese con la oficina de ventas correspondiente para obtener más detalles sobre este servicio.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

SIM deslizable: 9162-200
" Click para ver

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda
3D Modelo