Serie 9162-400 | SIM deslizable de perfil bajo


9162-400-2
Funciones y beneficios
  • SIM deslizable SMT
  • Moldeado en LCP de alta temperatura.
  • Oro de 0.38 μm en la superficie de contacto y destello de oro en las colas de contacto
  • Altura del conector de 1.60 mm.
  • Embalaje de cinta y carrete
Aplicaciones típicas
  • Teléfonos celulares
  • Radios

La SIM deslizable de perfil bajo: 9162-400 tiene seis posiciones con una base de 0.70 mm para SIM, un soporte lateral para agregar seguridad de soldadura y guía de SIM mediante las paredes laterales.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Tarjeta SIM deslizable de perfil bajo: 9162-400
" Click para ver

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda
3D Modelo