Serie 9162-500 | Combinación SIM/Micro SD


9162 - 500
Características y Ventajas
  • Combinación de conectores que ahorran espacio
  • Integra 2 conectores en 1
  • Chapado de contacto: oro
  • Aislador moldeado de LCP UL94 VO
  • Perfil bajo de 1.50 mm a SIM
  • Altura del conector de 2.70 mm.
Aplicaciones típicas
  • Teléfonos celulares
  • Radios

La combinación SIM/Micro SD: 9162-500 es un conector SIM deslizable de seis posiciones y un conector microSD push-push. Este producto permite insertar dos tarjetas en el mismo conector y hay un interruptor de detección de tarjetas en la microSD.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Combinación SIM/Micro SD: 9162-500
" Click para ver

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda
3D Modelo