Funciones y beneficios
- Producido para usar tanto con tarjetas ISO completas como con tarjetas mini SIM
- El aislante está moldeado a partir de plástico de alta temperatura, lo que permite utilizar el conector en procesos de soldadura por convección o infrarrojos.
- Se suministra en embalaje de cinta y carrete para montaje de recogida y colocación.
- RoHS
Aplicaciones típicas
- Teléfonos celulares
- Radios
El conector SIM estándar está diseñado específicamente para dispositivos portátiles que requieren una identificación segura del suscriptor. Los conectores están disponibles en una configuración estándar de 6 pines con un paso de 2.54 mm y una altura de 0.8 mm. Los contactos están estampados, chapados en oro, con capacidad nominal de 0.5 A y 5000 ciclos mecánicos. Nuestro diseño de contacto está específicamente redondeado para evitar cualquier posible daño durante y después de la inserción de la tarjeta en la propia tarjeta, suponiendo un uso normal. El diseño también incorpora características de protección para evitar daños en los contactos durante esta operación, como el enganche del contacto. Comuníquese con la oficina de ventas correspondiente para obtener más detalles.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda