Características y Ventajas
- SMT con guía con bisagras de bloqueo
- Altura del conector de 2.50 mm.
- Oro selectivo en superficie de contacto/estaño en colas de soldadura
- Embalaje de cintas y bobinas
Aplicaciones típicas
- Teléfonos celulares
- Radios
La SIM de bloqueo es para 9162 Slide-IN y 9162 SIM/microSD; Acepta tarjetas GSM estándar 11.11 y tiene un mecanismo de bloqueo seguro. El bloqueo SIM 9162-300 es robusto y tiene una buena resistencia contra golpes y vibraciones. La altura de instalación de la SIM es de 1.50 mm y está polarizada para eliminar la inserción incorrecta de la tarjeta.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda