Médico

KYOCERA AVX es líder mundial en el desarrollo de conectores de alto rendimiento donde la confiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Las conexiones internas cuentan con conectores FFC/FPC de paso fino para interfaces de pantalla y teclado, mientras que los conectores de desplazamiento de aislamiento y de inserción proporcionan opciones únicas para aplicaciones de cable a placa. Externamente, los conectores de batería robustos admiten la integración del paquete de baterías y/o de la base de acoplamiento/carga y los conectores de E/S miniaturizados ofrecen 5000 ciclos de acoplamiento.
Más información
VER PRODUCTOS