Funciones y beneficios
- La cara en ángulo de 20º patentada en el enchufe proporciona una cara autolimpiante cuando se acopla con el enchufe
- Área de enganche de metal integral al zócalo, lo que ahorra espacio en la PCB
- Integrado al zócalo hay un coaxial de conmutación mecánico de 50 Ω para terminación SMT
- El diseño de contacto del enchufe con un solo resorte proporciona diez mil ciclos de acoplamiento y acción de limpieza/limpieza
- El cliente tiene la opción de terminar su propio coaxial de RF utilizando herramientas personalizadas de KYOCERA AVX: 06-9157-7116-01-000
- El conector SMT tiene pirámides de ubicación únicas que brindan alineación positiva al dispositivo portátil y ayudan al acoplamiento ciego.
- RoHS
Aplicaciones típicas
- Móviles
- PDA
- Médico
- Acoplamiento/carga para cualquier dispositivo portátil
Basado en nuestra familia de E/S 15 estándar de 9157 vías, KYOCERA AVX ahora ha lanzado una familia de dispositivos de 19 vías. Esta gama incluye un enchufe SMT de 90 grados, una versión de enchufe de cable que se utiliza con la cubierta estándar 9157 y un enchufe SMT para aplicaciones de carga. Las opciones con el conector hembra SMT de 90 grados incluyen el sellado de los contactos del conector y del conector a la carcasa hasta IP67. También existe la opción de tener un EMLB (acoplamiento temprano, ruptura tardía) en los pines 1 y 19. Para lograr el sello en la carcasa del dispositivo, puede ser necesario personalizar el diseño de la carcasa del dispositivo. En la versión SMT de 90 grados, también tenemos la capacidad de un conector de CC integrado, lo que permite conectar tanto el conector de CC como la cubierta de 19 vías al mismo tiempo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda