Serie 9157-015 | E/S estándar 15P


9157-15
Funciones y beneficios
  • La cara en ángulo de 20º patentada en el enchufe proporciona una cara autolimpiante cuando se acopla con el enchufe
  • Área de enganche de metal integral al zócalo, lo que ahorra espacio en la PCB
  • Integrado al zócalo hay un coaxial de conmutación mecánico de 50 Ω para terminación SMT
  • El diseño de contacto del enchufe con un solo resorte proporciona diez mil ciclos de acoplamiento y acción de limpieza/limpieza
  • El cliente tiene la opción de terminar su propio coaxial de RF utilizando herramientas personalizadas de KYOCERA AVX: 06-9157-7116-01-000
  • El conector SMT tiene pirámides de ubicación únicas que brindan alineación positiva al dispositivo portátil y ayudan al acoplamiento ciego.
  • RoHS
Aplicaciones típicas
  • Móviles
  • PDA
  • Médico
  • Acoplamiento/carga para cualquier dispositivo portátil

La serie 9157 fue diseñada específicamente para equipos portátiles. KYOCERA AVX ahora ofrece este sistema de dos partes como producto estándar. El zócalo SMT fijo está diseñado para alojarse dentro de las limitaciones dimensionales limitadas del dispositivo portátil. El conector macho/cubierta tiene contactos con resorte y está diseñado para terminar en equipos accesorios. El conector está diseñado para albergar quince contactos de señal en un paso de 1 mm con capacidad nominal de 1.5 A. Existe la opción de incluir un coaxial RF de conmutación. También está disponible como estándar un conector macho SMT de base para aplicaciones de acoplamiento y tiene la opción de incluir un coaxial RF SMT. Cualesquiera que sean sus requisitos, la serie 9157 también se puede personalizar para adaptarse a su aplicación.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

E/S estándar 15p: XX-9157
" Click para ver

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda
3D Modelo