Funciones y beneficios
- No es necesario enclavarlo gracias al diseño de clic de los contactos.
- Personalización opcional de la cubierta sobremoldeada.
- Opciones de conector enchufable de una sola fila (8 vías) o de dos filas (16 vías)
- Tamaño compacto para optimizar el espacio de la PCB
- La cubierta exterior de metal proporciona una ubicación de PCB integrada y una pestaña de soldadura.
- Alineación positiva y orientación del enchufe y del zócalo.
- 5 ciclos de acoplamiento y 1 amperio nominal
Aplicaciones típicas
- Teléfonos celulares
- Dispositivos de mano
- Módulos industriales
- Electrónica médica
Un sistema de interconexión de E/S diseñado para equipos portátiles. KYOCERA AVX ofrece este sistema de enchufe y toma de tamaño reducido como producto estándar. El zócalo SMT fijo está diseñado para montarse en una PCB y alojarse dentro de un dispositivo portátil. El enchufe está diseñado para terminación de cable con opciones de contactos de uno o dos lados y la personalización de la cubierta sobremoldeada o las piezas se pueden suministrar como conector solo para terminación de subcontrato. El conector hembra alberga 16 contactos en dos filas con un paso de 1.25 mm con una clasificación de 1 amperio por contacto. Ambos conectores cumplen con RoHS.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda