Funciones y beneficios
- No es necesario enclavarlo gracias al diseño de clic de los contactos
- Personalización opcional de la cubierta sobremoldeada.
- Tamaño compacto para optimizar el espacio de la PCB
- La cubierta exterior de metal proporciona una ubicación de PCB integrada y una pestaña de soldadura.
- Alineación positiva y orientación del enchufe y del zócalo.
Aplicaciones típicas
- Electrónica médica
- Teléfonos celulares
- Módulos industriales
- Dispositivos de mano
KYOCERA AVX ofrece el miniconector de E/S de 12 vías como producto estándar. El zócalo SMT fijo está diseñado para montarse en una PCB y alojarse dentro de un dispositivo portátil. El enchufe está diseñado para terminación de cables con opciones de contactos de una y dos caras. Las piezas se pueden suministrar como conectores solo para la terminación de subcontratos o con una cubierta sobremoldeada personalizada. El conector hembra alberga 12 contactos en una sola fila con un paso de 0.50 mm.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda