Funciones y beneficios
- Material de contacto: aleación de cobre
- Material aislante: plástico resistente al calor.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +105 °C
La serie 6806 son conectores FPC/FFC para transmisión de alta velocidad con un paso de 0.5 mm y una altura de 1.75 mm. La forma del actuador convexo facilita las operaciones de apertura/cierre, y una sensación de "clic" asegura el bloqueo cuando el FPC/FFC está acoplado. El punto de contacto está ampliamente diseñado para obtener una alta confiabilidad de contacto con conductores FPC/FFC. Además de los FPC, estos conectores también se pueden utilizar para FFC de impedancia ajustable. Al mejorar las características de alta frecuencia con adaptación de impedancia, los conectores permiten una transmisión de alta velocidad que corresponde a las interfaces V-by-OneRHS* de próxima generación adoptadas en los televisores LCD.
* V-by-One es una marca registrada de THine Electronics, Inc.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información técnica – Haga clic para descargar
Biblioteca de vídeos
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.