Conectores de circuito impreso flexibles (FPC)

Los conectores FPC/FFC fabricados por Kyocera AVX son conectores de paso estrecho y perfil bajo que contribuyen a ahorrar espacio y son óptimos para dispositivos de telecomunicaciones compactos que requieren transmisión de datos de alta velocidad y una amplia variedad de tipos de productos que cuentan con una conveniente función de bloqueo con un solo toque. (bloqueo tipo flip), ZIF deslizante o conectores económicos de tipo no ZIF.
Paso 0.2mm
de grado comercialAltura del perfilNo. de posicionesConexión de cableContacto UbicaciónMétodo de montaje de PCB
Serie 68660.95 mm21 a 71ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Paso 0.3mm
de grado comercialAltura del perfilNo. de posicionesConexión de cableContacto UbicaciónMétodo de montaje de PCB
Serie 62930.85 mm9 a 61LIF/ángulo rectoContacto de doble caraSMT
Serie 68440.95 mm11 a 61ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68413.6 mm15 a 51ZIF/VerticalContacto unilateralSMT
Paso 0.5mm
de grado comercialAltura del perfilNo. de posicionesConexión de cableContacto UbicaciónMétodo de montaje de PCB
Serie 62144.1 mm6 a 30ZIF/VerticalContacto unilateralSMT
Serie 62444.1 mm6 a 30No ZIF/VerticalContacto unilateralSMT
Serie 62515.45 mm10 a 64ZIF/VerticalContacto unilateralSMT
Serie 62841.5 mm5 a 30Sin ZIF/ángulo rectoContacto de doble caraSMT
Serie 62882.0 mm8 a 80ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 62980.9 mm3 a 13ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68081.5 mm7ZIF / Ángulo rectoContacto de doble caraSMT
Serie 68090.93 mm4 a 40ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68104.1 mm10 a 60ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
6.0 mm10 a 60ZIF/VerticalContacto unilateralSMT
Serie 68111.28 mm4 a 32ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68151.9 mm96 a 100ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68175.32 mm10 a 50No ZIF/VerticalDe un solo ladoSMT
2.6 mm10 a 50Sin ZIF/ángulo rectoFondoSMT
Serie 68922.2 mm30 a 68ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Paso 1.0mm
de grado comercialAltura del perfilNo. de posicionesConexión de cableContacto UbicaciónMétodo de montaje de PCB
Serie 62323.0 mm 3 a 30Sin ZIF/ángulo rectoContacto superior / inferiorSMT/agujero pasante
Agujero pasante: 5.5 mm.
SMD: 5.1mm
3 a 30No ZIF/VerticalContacto unilateralSMT/agujero pasante
Transmisión de alta velocidad
de grado comercialAltura del perfilNo. de posicionesConexión de cableContacto UbicaciónMétodo de montaje de PCB
Serie 68151.9 mm96 a 100ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT
Serie 68175.32 mm10 a 50No ZIF/VerticalDe un solo ladoSMT
2.6 mm10 a 50Sin ZIF/ángulo rectoFondoSMT
Serie 68922.2 mm30 a 68ZIF / Ángulo rectoContacto inferiorSMT