Contactos

Estos conectores son contactos únicos que brindan todos los beneficios de una solución de conector completa sin los costos adicionales de componentes y ensamblaje asociados con el aislador de plástico. No es necesario encerrar los contactos en una carcasa de plástico, incluso en entornos industriales hostiles. Los contactos expuestos no son diferentes a las almohadillas de soldadura expuestas en una PCB.

Los conectores de KYOCERA AVX se desarrollaron para satisfacer las solicitudes de los clientes de soluciones rentables de conectores de placa a placa y de cable a placa que ayudaron a simplificar el diseño y preservar el espacio de la placa mientras mantenían la robustez, confiabilidad y reparabilidad de sus soluciones de conectores existentes. .

La respuesta de la industria a los conectores galardonados y certificados por UL de KYOCERA AVX es sumamente positiva, ya que brindan a los clientes ahorros de costos instantáneos y un rendimiento equivalente o mejorado, además de ahorros de espacio en la placa y/o altura.