Funciones y beneficios
- La clasificación de corriente de 2 amperios por contacto cumple con los sólidos requisitos de las aplicaciones industriales.
- La tapa extraíble de selección y colocación admite la colocación robótica y la terminación SMT
- Sistema de contacto BeCu chapado en oro para alta confiabilidad en ambientes hostiles
- Acepta PCB de 0.8 mm y 1.6 mm para opciones de diseño adicionales
Aplicaciones principales
- Proporciona una solución de conector de una sola pieza para acoplamiento de PCB perpendicular con un número bajo de pines en aplicaciones industriales.
- Facilita la capacidad de conexión sencilla para módulos pequeños/tarjetas de programación

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado industrial, específicamente en lo que se refiere a requisitos de bajo número de pines. La incorporación más reciente a la creciente línea de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión de entrada superior 2p-6p que complementa la versión de entrada inferior lanzada el año pasado. Esta nueva configuración permitirá conectar pequeñas tarjetas secundarias perpendiculares desde la parte superior de la placa principal. La opción de conector único ofrece una alternativa a la solución de dos piezas, más tradicional y costosa.
Este pequeño conector incluye varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones industriales sólidas. El sistema de contactos está chapado en oro para mayor confiabilidad, integridad de la señal y clasificación de corriente de contacto/2A completa. La abertura de la placa PCB tiene dos ranuras para aceptar una tarjeta secundaria de 0.8 mm o 1.6 mm de grosor dentro del mismo cuerpo del conector.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza