Serie 9258-000 | Paralelo/apilado: apilador de perfil ultrabajo


Serie 9258
Funciones y beneficios
    Conector de una sola pieza: no se requiere medio conector de acoplamiento para conectar dos placas, lo que significa:
  • Tiempo de montaje reducido
  • Solo una pieza para comprar y almacenar
  • Debido al diseño de contacto único, el dispositivo de acoplamiento no tiene que ser paralelo
  • Extremadamente robusto frente a golpes y vibraciones
Aplicaciones típicas
  • Teléfonos móviles
  • Escáneres de mano
  • Dispositivos médicos portátiles
  • Interfaz de pantalla
La serie SOLO 9258 es un conector de una pieza que se utiliza para conectar dos PCB de manera rentable. Este conector tiene un paso de 1.0 mm disponible en 8 posiciones con alturas de pila de 0.40 mm y 0.80 mm. Está disponible con o sin jefes de ubicación. Este conector está diseñado para montaje en superficie de PCB y se suministra en embalaje de cinta y carrete. Las almohadillas chapadas en oro en la PCB correspondiente o los circuitos flexibles adecuados proporcionan conexión entre las placas.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
3D Modelo