Serie 9155-100 | Paralelo/apilamiento: batería de perfil ultrabajo con paso de 2.5 mm


9155 - 100
Características y Ventajas
  • Contactos BeCu de alta confiabilidad y alto ciclo de vida para un rendimiento máximo del sistema
  • ULP Altura operativa mínima de 1.3 mm con rango de compresión/tolerancia del eje “Z” de 0.7 mm
  • El chapado en oro admite una amplia gama de aplicaciones basadas en la confiabilidad y los entornos.
  • La clasificación de contacto de 3 amperios en un rango operativo de -40 ºC a +105 ºC admite un amplio espectro de aplicaciones
Aplicaciones típicas
  • Requisitos de potencia, señal, tierra o blindaje de perfil bajo
  • Requisitos de módulo repetible/conectable o paquete de baterías
  • Circuito flexible de bajo perfil para aplicaciones de PCB
  • Dispositivos portables

KYOCERA AVX ha liderado la industria con conectores de compresión confiables de placa a placa (BTB) para aplicaciones comerciales, médicas e industriales duras, y obtuvo la primera patente de contacto a principios de los años 1990. La amplia gama de conectores ofrece tanto contactos de señal que admiten 1 amperio/contacto hasta 40 posiciones como contactos de potencia de bajo número de pines (LPC) de hasta 3 amperios/contacto.

La incorporación más reciente es el conector de alimentación de perfil ultrabajo (ULP) que admite una altura comprimida de 1.3 mm, la más baja del mercado. Los contactos de cobre-berilio (BeCu) chapados en oro ofrecen el rendimiento de contacto más confiable y resistente en este paquete en miniatura. El diseño de contacto de barrido ofrece un rango de deflexión de 0.7 mm, un contacto de contacto largo y más de 40 gramos de fuerza de contacto con una deflexión operativa mínima. En conjunto, este conector tiene una increíble resistencia mecánica de 5000 ciclos de acoplamiento.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Batería de perfil ultrabajo con paso de 2.5 mm: 9155-100
" Click para ver

3D Modelo