Funciones y beneficios
- Parte superior abierta deslizante: permite la reparabilidad en campo al nivel de la luminaria
- Se acopla con enchufe estándar horizontal o cableado: no es necesario cambiar ningún conector
- Clasificación de corriente de 5 amperios: supera las necesidades generales del mercado.
- Contactos de resorte BeCu chapados en oro: fiabilidad para entornos hostiles
- Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas
- Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
- Tiras de iluminación lineal LED.

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal) con una clasificación de corriente de 5 amperios en el paquete más pequeño disponible. El zócalo de carga superior permite reemplazar PCB completos en el campo sin tener que desmontar toda la tira de placas. El conector tiene un aislante de dos partes mediante el cual la parte superior del conector se deslizará para abrirse permitiendo que el conector se extraiga verticalmente o en un ligero ángulo. Una vez que se reemplaza la PCB, la cubierta se desliza hacia atrás como un conector de fuerza de inserción cero (ZIF) hasta la posición cerrada. El diseño de la PCB es idéntico al del zócalo horizontal estándar para mantener los elementos comunes de la familia a nivel de PCB.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver