Serie 9159-000 | Coplanar/Lineal – Borde de tarjeta estándar


9159 Borde de la tarjeta
Funciones y beneficios
  • Los contactos duales proporcionan una fuerza de contacto positiva para una mayor confiabilidad
  • Se acopla con PCB estándar de 1.6 ± 0.15 mm en un paso de almohadilla de 2.0 mm
  • Clasificación de corriente de 3 amperios para aplicaciones de alta corriente
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED.

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal). El conector Card Edge de 1 pieza se desarrolló para proporcionar un medio fiable, sencillo y de bajo coste para conectar varios PCB entre sí. El contacto estampado único tiene haces de contacto dobles para garantizar una alta fuerza de contacto en PCB estándar de 1.6 mm. Estos conectores están disponibles en 2 a 5 posiciones y están en centros de paso de 2.0 mm para proporcionar una clasificación continua de 3 amperios.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Borde de tarjeta estándar: 00-9159
" Click para ver

3D Modelo