Funciones y beneficios
- Tiempo de montaje reducido
- Solo una pieza para comprar y almacenar
- Debido al diseño de contacto único, el dispositivo de acoplamiento no tiene que ser paralelo
- Ayuda a reducir la acumulación de tolerancia dentro del sistema.
Conector de una sola pieza: no se requiere una mitad de acoplamiento para conectar dos placas, lo que significa:
Aplicaciones típicas
- Teléfonos
- Escáneres
- Radios
- Diagnóstico médico
- Dispositivos de seguridad
La serie SOLO 9188 es un conector de una pieza que se utiliza para conectar dos PCB de manera rentable. Hay disponible una gama estándar con 4, 6 y 8 contactos escalonados para adaptarse a alturas de apilamiento de 1.1 mm a 2.1 mm. SOLO Stacker está diseñado para montaje en superficie de PCB y se suministra en embalaje de cinta y carrete. Las almohadillas chapadas en oro en la PCB correspondiente o los circuitos flexibles adecuados proporcionan conexión entre las dos placas.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
3D Modelo