Funciones y beneficios
- El sistema de contacto horizontal chapado en oro maximiza la alineación lateral de la PCB y las tolerancias de acoplamiento con una solución comprobada de conector de 2 piezas.
- La altura del contacto se ha minimizado a 1.2 mm por encima de la PCB para evitar cualquier efecto de sombra.
- Los contactos se pueden espaciar individualmente para admitir cualquier voltaje nominal con una clasificación de corriente completa de 5 amperios.
- Los contactos individuales pueden admitir aplicaciones BTB y WTB
Aplicaciones típicas
- Iluminación de tiras LED lineales
- Aplicaciones de tarjetas extendidas o coplanares comerciales/industriales

Analizar la iluminación LED lineal desde el punto de vista del conector parece muy sencillo desde lejos, pero de cerca no existe una solución mágica. Aunque en los últimos años se han desarrollado nuevos conectores específicamente para esta aplicación, los requisitos específicos de los nuevos diseños desafiantes continúan impulsando algo mejor, diferente y más competitivo en costos. KYOCERA AVX ha sido una de las empresas que ha desarrollado nuevos sistemas de conectores para esta aplicación específica. La serie 2 de 9159 piezas ofrece el perfil más pequeño y al mismo tiempo admite una capacidad total de 5 amperios.
¡El último enfoque de KYOCERA AVX es ni siquiera tener un conector! Los LED recorren el centro del tablero buscando minimizar las densidades de paso para maximizar la salida de luz. Los conectores interrumpen este requisito en cada interfaz de placa a placa. Por diseño y construcción, proporcionar un conector de contacto único no es económico. Sin embargo, eliminar el coste del conector sin eliminar la funcionalidad proporciona una solución tanto técnica como rentable. Al quitar el aislante y permitir que los contactos se coloquen individualmente, la PCB se puede diseñar con los LED en el centro de la PCB y los contactos en los bordes exteriores. Esto optimiza el diseño para la funcionalidad y el montaje al mejor coste posible. Más específicamente, los contactos están empaquetados en T&R para su colocación automática, absorben importantes tolerancias de ensamblaje xey y proporcionan una interfaz de contacto activa oro-oro confiable. Las notas de aplicación están disponibles para describir todas las configuraciones de contactos para admitir aplicaciones BTB y WTB.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver