Funciones y beneficios
- Los contactos varían de 2.0 mm a 5.5 mm, lo que proporciona disponibilidad estándar para casi cualquier aplicación.
- Cada altura de contacto proporciona el máximo rango de trabajo y tolerancia de altura comprimida posible.
- Los contactos chapados en oro proporcionan alta confiabilidad e integridad de la señal durante 10,000 ciclos
- La tapa de recogida extraíble facilita la colocación automática del reflujo SMT
Aplicaciones típicas
- Estaciones base/acoplamiento para dispositivos electrónicos portátiles para recargar baterías o descargar datos
- Pruebas y programación de módulos electrónicos.
- Interfaz con componentes médicos o de medición desechables

Los contactos de un solo Pogo Pin brindan una vida útil prolongada en aplicaciones industriales y médicas donde la confiabilidad y la robustez son fundamentales. Los Pogo Pins proporcionan 10,000 ciclos de acoplamiento y son ideales en aplicaciones de módulos enchufables donde el cliente final tiene que manipular un producto diariamente. Los Pogo Pins están diseñados para acoplarse con almohadillas de PCB chapadas en oro o contactos planos en aplicaciones de acoplamiento/cuna para funcionar como interfaz de carga, transferencia de datos o programación para un dispositivo portátil.
Los contactos simples de la gama estándar brindan la máxima flexibilidad en el número de pines, ubicación de colocación y amplias alturas de apilamiento comprimido que van desde 2.0 mm hasta 5.5 mm. Los contactos se proporcionan en paquetes estándar de cinta y carrete para la colocación automática de SMT en línea. Una tapa de plástico desechable facilita la captación del vacío y luego se retira después de la soldadura por reflujo antes del acoplamiento del producto. Los contactos están chapados en oro e incorporan resortes de acero inoxidable de alta resistencia para mayor durabilidad e integridad de la señal.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver
- Descripción general de la compresión de 1 pieza
- Contactos Pogo Pin Serie 9150
Descripción general
Notas de aplicación: haga clic para ver