Funciones y beneficios
- La clasificación de corriente de hasta 2 amperios por contacto cumple con los requisitos de aplicaciones robustas
- Número duplicado de posiciones con solución de doble fila
- La versión opcional de cinta Kapton admite colocación robótica de selección y colocación y terminación SMT
- Versión disponible con polarización donde el diseño de la PCB de acoplamiento se modifica para formar una clave, para evitar errores durante la inserción.
- Sistema de contacto BeCu chapado en oro para alta confiabilidad en ambientes hostiles
Aplicaciones típicas
-
Proporciona una solución de conector de una pieza para acoplamiento de PCB perpendicular en aplicaciones:
- Automóvil
- Industrial
- Iluminación
KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión de entrada superior de fila doble 4p-12p 9159-650, que es una extensión de la popular versión de fila única 9159-550. Esta nueva configuración con contactos de doble fila escalonados permitirá duplicar el número de posiciones en tamaños similares del conector. Disponible con y sin polarización, donde el diseño de la PCB de acoplamiento se modifica para formar una clave, para evitar una inserción incorrecta en el conector.
Este pequeño conector cuenta con varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El sistema de contacto probado está chapado en oro para una mayor confiabilidad, integridad de la señal y una corriente nominal de hasta 2 A por contacto. El conector está diseñado para acoplarse a una placa PCB con un grosor de 1.6 mm y almohadillas chapadas en oro.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Literatura – Haga clic para descargar