Funciones y beneficios
- Tiempo de montaje reducido
- Solo una pieza para comprar y almacenar
- Extremadamente robusto cuando se somete a golpes y vibraciones.
- Muchas opciones para versiones personalizadas.
- Ayuda a reducir la acumulación de tolerancia dentro del sistema.
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones automotrices como sistemas de entretenimiento.
- Dispositivos de mano/portátiles que requieren acoplamiento o
carga de cuna - Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
- Dispositivos industriales que requieren conexión o programación.
módulos - Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería
KYOCERA AVX amplía su gama de conectores apiladores placa a placa utilizados para conectar dos PCB, con una nueva versión alta 00-9148. Este nuevo conector está diseñado para conectar 2 placas paralelas utilizando un diseño de conector de 1 pieza para una separación de placas de 8 mm en una configuración de doble fila que ofrece 8 posiciones con un paso de 1 mm. Con una corriente nominal de 1A continua por cada contacto.
Las herramientas flexibles significan que se pueden acomodar versiones para espacios entre placas de 4 a 12 mm, con opciones de una sola fila (4 a 16 posiciones) o de dos filas (8 a 32 posiciones), todas en el mismo paso de contacto de 1 mm. Las opciones también pueden incluir resaltes para estabilidad mecánica, si es necesario.
El conector está diseñado para montaje en superficie y se suministra en embalaje de cinta y carrete. Se acopla con almohadillas chapadas en oro en la superficie del tablero de acoplamiento. El conector de apilador alto 00-9148 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos entornos hostiles como los que se encuentran en la industria automotriz. Es una solución BTB rentable, confiable y robusta probada a lo largo del tiempo con 50 operaciones de acoplamiento, plástico de nailon de alta temperatura y contactos de cobre berilio chapados en oro para soldadura RoHS.
Este conector también se puede personalizar para adaptarlo a su aplicación, con varios números de filas/posiciones o alturas de apilamiento.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.